Schmalz

Bestelinformatie

De vacuüm- en drukschakelaar VSi wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel). Het product bestaat uit:

  • Vacuüm- en drukschakelaar type VSi - leverbaar als vacuüm-, druk- of gecombineerde uitvoering in de uitvoeringen zonder display of met geïntegreerd display

Leverbare accessoires: aansluitkabel, montagebeugel

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VSi P10 M12-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00571

Universele vacuüm- en druk- schakelaar met IO-Link functie

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
Electrical connectionStekker M12, 4 pol
IndicationLED
Protection type IPIP 65
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-IG
G3 M12x1-M
L 38  mm
L1 56  mm
LG1 8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Measuring range 0,0 ... 145,0 psi
Max. overpressure safety 217,55  psi
Repeatability ± 3% van meetbereik
Hysteresis Instelbaar
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Indication LED
Electrical connection Stekker M12, 4 pol
Connection G1/8"-AG + M5-IG
Voltage 10-30V DC
Current consumption 35  mA
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 12  g
Product family VSI
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen