VSi P10 M12-4
Parça no.: 10.06.02.00571
Universal vakum ve basınç sensörü IO-Link fonksiyonlu
Endüstriler: Genel
| Ölçüm aralığı [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu |
| Endikasyon | LED |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 38 mm |
| L1 | 56 mm |
| LG1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Ölçüm aralığı [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 15 bar |
| Ölçüm aralığı | 0,0 ... 145,0 psi |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 217,55 psi |
| Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
| Histerezis | Ayarlanabilir |
| Girişler / çıkışlar | 2 dijital |
| Anahtarlama kapasitesi maks. | 100 mA |
| Endikasyon | LED |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu |
| Bağlantı | G1/8"-M + M5-F |
| Gerilim | 10-30V DC |
| Akım tüketimi | 35 mA |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 12 g |
| Ürün ailesi | VSI |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |