Schmalz

Tyhjiökytkimet VS-V-PM/EM-ST

Mittausalue -1 bar - 0 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Tarkka kytkin tukevassa muovikotelossa

Sähkömekaaninen rakenne mahdollistaa tasa- ja vaihtojännitteen vaihtamisen

Pneumaattinen malli ei vaadi sähköliitäntöjä

Kytkentäpiste säädettävissä asiakkaan vaatimusten mukaan

Design
  • Alipainekytkin sähkömekaanisessa (EM) ja pneumaattisessa (PM) rakenteessa
  • VS-V-EM-ST digitaalisella kytkentälähdöllä NO / NC-versiona
  • VS-V-PM pneumaattisella kytkentälähdöllä NO-versiona tai NC-versiona
  • Vakaa, kulutusta kestävä muovikotelo
  • Valinnainen EM-versioon: kansi (1) IP-suojaukseen ja vedonpoistoon liitäntäkaapelille tai kansi (2) IP-suojaukseen valmiiksi kootulla M8-liittimellä, 4-napainen
  • Kaapeli (3), 2 m M8-pistokkeella, 4-napainen (valinnainen EM-versiolle)
Tekniset tiedot
  • Sähkömekaaninen ja pneumaattinen suunnittelu
  • Mittausalue: -1 - 0 bar
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Construction vacuum switch
Product family
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

VS-V-PM-NC

Osanro: 10.06.02.00455

Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally closed
HysteresisFixed: approx. 40 mbar
VS-V-PM-NO

Osanro: 10.06.02.00456

Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally open
HysteresisFixed: approx. 10 mbar
VS-V-EM-ST

Osanro: 10.06.02.00457

Vacuum/pressure switch, electromechanical, with digital output signal

Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Construction vacuum switchElectromechanical
Electrical connectionPlug-in connection
HysteresisFixed: 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin