Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum switch VS-V-PM/EM-ST is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: cover, connection cable

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VS-V-PM-NO

Osanro: 10.06.02.00456

Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally open
HysteresisFixed: approx. 10 mbar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 19,8  mm
d 4  mm
d3 4,2  mm
G2 M5-F
H 40  mm
L 58  mm
X1 41  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. overpressure safety 6  bar
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Fixed: approx. 10 mbar
Construction vacuum switch Normally open
Weight 33  g
Product family VS-V-PM / EM-ST
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin