VS-V-PM-NO
Číslo dílu.: 10.06.02.00456
Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal
Odvětví: Universal
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Hysteresis | Fixed: approx. 10 mbar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| d | 4 mm |
| d3 | 4,2 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 40 mm |
| L | 58 mm |
| X1 | 41 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Max. overpressure safety | 6 bar |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 10 mbar |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 33 g |
| Product family | VS-V-PM / EM-ST |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace