VS-V-PM-NO
Parça no.: 10.06.02.00456
Vakum sensörü, pnömatik, pnömatik çıkış sinyali ile
Endüstriler: Genel
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| İnşaat vakum anahtarı | Normalde açık |
| Histerezis | Sabit: yaklaşık 10 mbar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| d | 4 mm |
| d3 | 4,2 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 40 mm |
| L | 58 mm |
| X1 | 41 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 6 bar |
| Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
| Histerezis | Sabit: yaklaşık 10 mbar |
| İnşaat vakum anahtarı | Normalde açık |
| Ağırlık | 33 g |
| Ürün ailesi | VS-V-PM / EM-ST |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon