Schmalz

Vakum Sensörleri VS-V-PM/EM-ST

-1 bar ile 0 bar arası ölçüm aralığı

Doğrudan ürünlere gidin

Sağlam plastik gövde içinde hassas çalışan anahtar

Elektromekanik tasarım DC ve AC voltajın anahtarlanmasına izin verir

Pnömatik versiyon elektrik bağlantısı gerektirmez

Müşteri gereksinimlerine göre ayarlanabilir anahtarlama noktası

Tasarım
  • Elektro-mekanik (EM) ve pnömatik (PM) versiyonda vakum anahtarı
  • NO/NC versiyonunda bir dijital anahtarlama çıkışlı VS-V-EM-ST
  • NO veya alternatif olarak NC versiyonunda pnömatik çıkışlı VS-V-PM
  • Sağlam ve dayanıklı plastik gövde
  • EM Versiyonu için opsiyonel: IP koruması ve bağlantı kablosunun gerilim azaltması için kapak (1) veya IP koruması için kapak (2) ve monte edilmiş M8 4 pimli fiş
  • 2 m kablo (3), M8 fişli, 4 pimli (EM versiyonu için opsiyonel)
Teknik veri
  • Elektromekanik ve pnömatik versiyon
  • Ölçüm aralığı: -1 ila 0 bar
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
İnşaat vakum anahtarı
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

VS-V-PM-NC

Parça no.: 10.06.02.00455

Vakum sensörü, pnömatik, pnömatik çıkış sinyali ile

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
İnşaat vakum anahtarıNormalde kapalı
HisterezisSabit: yaklaşık 40 mbar
VS-V-PM-NO

Parça no.: 10.06.02.00456

Vakum sensörü, pnömatik, pnömatik çıkış sinyali ile

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
HisterezisSabit: yaklaşık 10 mbar
VS-V-EM-ST

Parça no.: 10.06.02.00457

Vakum/basınç sensörü, dijital çıkış sinyali elektromekanik

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
İnşaat vakum anahtarıElektromekanik
Elektrik bağlantısıGeçmeli bağlantı
HisterezisSabit: 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.