Schmalz

Czujniki podciśnienia VS-V-PM/EM-ST

Zakres pomiarowy od -1 bar do 0 bar

Przejdź bezpośrednio do produktów

Precyzyjnie działający wyłącznik w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego

Konstrukcja elektromechaniczna umożliwia przełączanie napięcia stałego i zmiennego

Wersja pneumatyczna nie wymaga połączeń elektrycznych

Punkt przełączania regulowany zgodnie z wymaganiami klienta

Projekt
  • Wyłączniki podciśnieniowe w wersji elektromechanicznej (EM) i pneumatycznej (PM)
  • VS-V-EM-ST z jednym cyfrowym wyjściem przełączającym jako wersja NO/NC
  • VS-V-PM z pneumatycznym wyjściem przełączającym jako wersja NO lub jako wersja NC
  • Solidna, wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
  • Opcjonalnie dla wersji EM: Pokrywa (1) dla ochrony IP i odciążenia kabla przyłączeniowego lub pokrywa (2) dla ochrony IP z zamontowanym wstępnie wtykiem M8, 4-pinowa
  • Kabel (3), 2 m ze złączem M8, 4-pinowy (opcjonalnie dla wersji EM)
Dane techniczne
  • Konstrukcja elektromechaniczna i pneumatyczna
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 0 barów
Branże
  • •Uniwersalne
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
Construction vacuum switch
Product family
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

VS-V-PM-NC

Część nr.: 10.06.02.00455

Przekaźnik podciśnienia, pneumatyczno-mechaniczny

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally closed
HysteresisFixed: approx. 40 mbar
VS-V-PM-NO

Część nr.: 10.06.02.00456

Przekaźnik podciśnienia, pneumatyczno-mechaniczny

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally open
HysteresisFixed: approx. 10 mbar
VS-V-EM-ST

Część nr.: 10.06.02.00457

Przekaźnik podciśnienia, elektro-mechaniczny

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Construction vacuum switchElectromechanical
Electrical connectionPlug-in connection
HysteresisFixed: 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.