Schmalz

Vacuostatos VS-V-PM/EM-ST

Margen de medición de -1 bar a 0 bar

Ir directamente a los productos

Interruptor de accionamiento preciso en una robusta carcasa de plástico

El diseño electromecánico permite la conmutación de la tensión continua y alterna

La versión neumática no requiere conexiones eléctricas

Punto de conmutación ajustable según el cliente

Diseño
  • Vacuestato en versión electro-mecánica (EM) y neumática (PM)
  • VS-V-EM-ST con una salida de conmutación digital como versión NO/NC
  • VS-V-PM con una salida de conmutación neumática como versión NO o alternativamente versión NC
  • Carcasa de plástico estable y resistente
  • Opcional para la versión EM: cubierta (1) para protección IP y prensaestopas para el cable de conexión o cubierta (2) para protección IP con conector M8 premontado, 4 polos
  • Cable (3), 2 m con conector M8, 4 pines (opcional para la versión EM)
Datos técnicos
  • Interruptor de vacío en versión electro-mecánica y neumática
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Vacuestato para la tipo de construcción
Familia de productos
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

VS-V-PM-NC

N° de artículo: 10.06.02.00455

Interruptor de vacío neumático, con señalde salida neumático

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Vacuestato para la tipo de construcciónCerrado sin corriente
HistéresisFijo: apr. 40 mbar
VS-V-PM-NO

N° de artículo: 10.06.02.00456

Interruptor de vacío neumático, con señalde salida neumático

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Vacuestato para la tipo de construcciónAbierta sin corriente
HistéresisFijo: apr. 10 mbar
VS-V-EM-ST

N° de artículo: 10.06.02.00457

Vacuestato/Presostato electromecánico, con señal de salida digital

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Vacuestato para la tipo de construcciónElectromecánico
Conexión eléctricaConexión enchufable
HistéresisFijo: 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta