Schmalz

Vacuostati VS-V-PM/EM-ST

Campo di misura da -1 bar a 0 bar

Vai direttamente ai prodotti

Interruttore di precisione in un robusto alloggiamento di plastica

Il design elettromeccanico permette la commutazione della tensione DC e AC

La versione pneumatica non richiede collegamenti elettrici

Punto di commutazione specifico del cliente regolabile

Struttura
  • Vacuostato in versione elettromeccanica (EM) e pneumatica (PM)
  • VS-V-EM-ST con un'uscita di commutazione digitale come versione NO/NC
  • VS-V-EM-ST con un'uscita di commutazione pneumatica come versione NO o NC
  • Corpo in plastica robusto e resistente
  • Opzionale per la versione EM: coperchio (1) per protezione IP e scarico trazione per cavo di collegamento o coperchio (2) per protezione IP con spina M8 premontata, 4 pin
  • Cavo (3), 2 m con spina M8, 4 pin (opzionale per la versione EM)
Dati tecnici
  • Vacuostato in versione elettromeccanica e pneumatica
  • Campo di misura: da -1 a 0 bar
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Vacuostato in costruzione
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 3 da 3 risultati

VS-V-PM-NC

Numero articolo: 10.06.02.00455

Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.

Industrie: Universale

Campo di misura [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Vacuostato in costruzioneChiuso senza corrente
IsteresiFisso: ca. 40 mbar
VS-V-PM-NO

Numero articolo: 10.06.02.00456

Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.

Industrie: Universale

Campo di misura [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Vacuostato in costruzioneAperto senza corrente
IsteresiFisso: ca. 10 mbar
VS-V-EM-ST

Numero articolo: 10.06.02.00457

Vacuostato/pressostato, elettromeccanico, con segnale di uscita digitale

Industrie: Universale

Campo di misura [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Vacuostato in costruzioneElettromeccanico
Collegamento elettricoCollegam alimentabile
IsteresiFisso: 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello