Schmalz

Vacuümschakelaars VS-V-PM/EM-ST

Meetbereik van -1 bar tot 0 bar

Ga direct naar de producten

Precies werkende schakelaar in robuuste kunststof behuizing

Elektromechanisch ontwerp maakt schakelen van DC- en AC-spanning mogelijk

Pneumatische versie vereist geen elektrische aansluitingen

Schakelpunt instelbaar volgens de eisen van de klant

Ontwerp
  • Vacuümschakelaars in elektromechanische (EM) en pneumatische (PM) uitvoering
  • VS-V-EM-ST met één digitale schakeluitgang als NO/NC-versie
  • VS-V-PM met pneumatische schakeluitgang als NO-versie of als NC-versie
  • Stevige, slijtvaste kunststof behuizing
  • Optioneel voor EM-versie: afdekking (1) voor IP-bescherming en trekontlasting voor aansluitkabel of afdekking (2) voor IP-bescherming met voorgemonteerde M8-connector, 4-pins
  • Kabel (3), 2 m met M8-connector, 4-pins (optioneel voor EM-versie)
Technische gegevens
  • Elektromechanisch en pneumatisch ontwerp
  • Meetbereik: van -1 tot 0 bar
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Construction vacuum switch
Product family
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

VS-V-PM-NC

Onderdeelnr.: 10.06.02.00455

Vacuümschakelaar, pneumatisch-mechanisch, met digitaal uitgangssig

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally closed
HysteresisVast: ca. 40 mbar
VS-V-PM-NO

Onderdeelnr.: 10.06.02.00456

Vacuümschakelaar, pneumatisch-mechanisch, met digitaal uitgangssig

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally open
HysteresisVast: ca. 10 mbar
VS-V-EM-ST

Onderdeelnr.: 10.06.02.00457

Vacuüm-/drukschakelaar, elektromechanisch, met digitaal uitgangssignaal

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Construction vacuum switchElectromechanical
Electrical connectionInsteekkoppleing
HysteresisVast: 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.