Schmalz

Vacuum Switches VS-V-PM/EM-ST

Measuring range from -1 bar to 0 bar

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Precisely operating switch in robust plastic housing

Electromechanical design allows switching of DC and AC voltage

Pneumatic version requires no electric connectors

Switching point adjustable according to customer requirements

Cấu trúc
  • Vacuum switch in electro-mechanical (EM) and pneumatic (PM) version
  • VS-V-EM-ST with one digital switching output in NO/NC version
  • VS-V-PM with pneumatic output in NO or alternatively NC version
  • Robust and hard-wearing plastic housing
  • Optional for EM Version: cover (1) for IP-protection and strain relief of the connection cable or cover (2) for IP-protection and mounted M8 4-pin plug
  • 2 m cable (3) with M8 plug, 4-pin (optional for EM version)
Thông số kỹ thuật
  • Electromechanical and pneumatical version
  • Measuring range: from -1 to 0 bar
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Construction vacuum switch
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

VS-V-PM-NC

Mã sản phẩm: 10.06.02.00455

Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal

Các ngành: Universal

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally closed
HysteresisFixed: approx. 40 mbar
VS-V-PM-NO

Mã sản phẩm: 10.06.02.00456

Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal

Các ngành: Universal

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Construction vacuum switchNormally open
HysteresisFixed: approx. 10 mbar
VS-V-EM-ST

Mã sản phẩm: 10.06.02.00457

Vacuum/pressure switch, electromechanical, with digital output signal

Các ngành: Universal

Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Construction vacuum switchElectromechanical
Electrical connectionPlug-in connection
HysteresisFixed: 60...80 mbar

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.