Schmalz

Vacuostats VS-V-PM/EM-ST

Plage de mesure de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Interrupteur à fonctionnement précis dans un boîtier plastique robuste

La conception électromécanique permet la commutation de la tension continue et alternative

La version pneumatique ne nécessite aucun raccordement électrique

Point de commutation réglable en fonction du client

Composition
  • Vacuostats électromécaniques (EM) et pneumatiques (PM)
  • VS-V-EM-ST avec sortie en version NO/NC
  • VS-V-PM avec sortie pneumatique en version NO ou NC
  • Boîtier plastique solide
  • Option (1) pour modèle EM : capot de protection avec presse-étoupe ou option (2) pour modèle EM : couvercle avec connecteur M8-4 surmoulé
  • Option (3) pour modèle EM : câble 2M avec connecteur M8-4 surmoulé
Données techniques
  • Vacuostats électromécaniques et pneumatiques
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Pressostat et vacuostat de type construction
Famille de produits
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

VS-V-PM-NC

Réf. article: 10.06.02.00455

Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionsans courant, fermé
HystéreseFixe : env. 40 mbar
VS-V-PM-NO

Réf. article: 10.06.02.00456

Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
HystéreseFixe : env. 10 mbar
VS-V-EM-ST

Réf. article: 10.06.02.00457

Vacuostats/pressostats électromécanique, à signal de sortie numérique

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionÉlectromécanique
Connexion électriqueRaccordem embrochable
HystéreseFixe : 60...80 mbar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier