Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum switch VS-V-PM/EM-ST is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: cover, connection cable

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS-V-EM-ST

Część nr.: 10.06.02.00457

Przekaźnik podciśnienia, elektro-mechaniczny

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Construction vacuum switchElectromechanical
Electrical connectionPlug-in connection
HysteresisFixed: 60...80 mbar
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 19,8  mm
B2 4,8  mm
d3 4,2  mm
G2 M5-F
H 36,1  mm
H2 0,5  mm
L 58  mm
X1 41  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Max. overpressure safety 6  bar
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Fixed: 60...80 mbar
Switching frequency 1  Hz
Construction vacuum switch Electromechanical
Weight 33  g
Product family VS-V-PM / EM-ST
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka