Schmalz

주문 정보

Vacuum switch VS-V-PM/EM-ST is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: cover, connection cable

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VS-V-EM-ST

부품 번호.: 10.06.02.00457

Vacuum/pressure switch, electromechanical, with digital output signal

산업: 일반

Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Construction vacuum switchElectromechanical
Electrical connectionPlug-in connection
HysteresisFixed: 60...80 mbar
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 19.8  mm
B2 4.8  mm
d3 4.2  mm
G2 M5-F
H 36.1  mm
H2 0.5  mm
L 58  mm
X1 41  mm
기술 데이터
속성
Max. overpressure safety 6  bar
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Fixed: 60...80 mbar
Switching frequency 1  Hz
Construction vacuum switch Electromechanical
Weight 33  g
Product family VS-V-PM / EM-ST
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동