견고한 플라스틱 하우징의 정밀 스위치
전기 기계 설계로 DC 및 AC 전압 전환 가능
공압 버전은 전기 연결이 필요하지 않습니다.
고객 요구 사항에 따라 조정 가능한 스위칭 포인트
디자인
디자인

- 전자 기계 (EM) 및 공압 (PM) 설계의 진공 스위치
- NO / NC 버전으로 디지털 스위칭 출력이있는 VS-V-EM-ST
- NO 버전 또는 NC 버전으로 공압 스위칭 출력이있는 VS-V-PM
- 안정적이고 내구성이 강한 플라스틱 하우징
- EM 버전 옵션 : IP 보호용 커버 (1) 및 연결 케이블 용 스트레인 릴리프 또는 사전 조립 된 M8 커넥터가있는 IP 보호용 커버 (2), 4 핀
- 케이블 (3), 2m, M8 플러그 포함, 4 핀 (EM 버전의 경우 옵션)
기술 데이터
기술 데이터
- 전기 기계 및 공압 설계
- 측정 범위 : -1 ~ 0 bar
산업
산업
- •일반
결과 3 중 1 - 3개

VS-V-EM-ST
부품 번호.: 10.06.02.00457
Vacuum/pressure switch, electromechanical, with digital output signal
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Construction vacuum switch | Electromechanical |
| Electrical connection | Plug-in connection |
| Hysteresis | Fixed: 60...80 mbar |