VS-V-PM-NO
부품 번호.: 10.06.02.00456
Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal
산업: 일반
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Hysteresis | Fixed: approx. 10 mbar |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 19.8 mm |
| d | 4 mm |
| d3 | 4.2 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 40 mm |
| L | 58 mm |
| X1 | 41 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. overpressure safety | 6 bar |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: approx. 10 mbar |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 33 g |
| Product family | VS-V-PM / EM-ST |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서