VS-V-EM-ST
Číslo dílu.: 10.06.02.00457
Vacuum/pressure switch, electromechanical, with digital output signal
Odvětví: Universal
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Construction vacuum switch | Electromechanical |
| Electrical connection | Plug-in connection |
| Hysteresis | Fixed: 60...80 mbar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| B2 | 4,8 mm |
| d3 | 4,2 mm |
| G2 | M5-F |
| H | 36,1 mm |
| H2 | 0,5 mm |
| L | 58 mm |
| X1 | 41 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Max. overpressure safety | 6 bar |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Fixed: 60...80 mbar |
| Switching frequency | 1 Hz |
| Construction vacuum switch | Electromechanical |
| Weight | 33 g |
| Product family | VS-V-PM / EM-ST |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace