Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum şalteri VS-V-PM/EM-ST, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: kapak, bağlantı kablosu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VS-V-EM-ST

Parça no.: 10.06.02.00457

Vakum/basınç sensörü, dijital çıkış sinyali elektromekanik

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
İnşaat vakum anahtarıElektromekanik
Elektrik bağlantısıGeçmeli bağlantı
HisterezisSabit: 60...80 mbar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 19,8  mm
B2 4,8  mm
d3 4,2  mm
G2 M5-F
H 36,1  mm
H2 0,5  mm
L 58  mm
X1 41  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. aşırı basınç güvenliği 6  bar
Tekrarlanabilirlik Tam ölçek değerinin ± %3'ü
Histerezis Sabit: 60...80 mbar
Anahtarlama frekansı 1  Hz
İnşaat vakum anahtarı Elektromekanik
Ağırlık 33  g
Ürün ailesi VS-V-PM / EM-ST
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git