Schmalz

Magneettinen tarttuja SGM

Tartuntapinta (Ø) 30 - 70 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Pysyvä magneetti mahdollistaa turvallisen käsittelyn ilman jännitelähdettä

Pienikokoinen ja kevyt

Helposti vaihdettava kitkarengas absorboi suuret sivuvoimat

Vankka muotoilu käytettäväksi hitsauskennoissa

Tukkeutumismahdollisuuden ansiosta myös ihanteellinen pitkänomaisille työkappaleille

Design
  • Vankka alumiinikotelo (4) kestomagneetilla (2)
  • Kiinnittyvä, nopeasti vaihdettava kitkarengas (5)
  • Bistabiili rakenne: paineilmaliitännän (6) sähkökatkoksen sattuessa magneettiasento "Pick up" (A) tai "Put down" (B) säilyy
  • Vakiokytkentäkierre (1) kannessa; Kiinnityslanka (3) pitimille tarttujan kolmella sivulla
  • Valinnainen kiinnitysvaihtoehto HTS-pidinjärjestelmän kautta tarttujan kiinnittämiseksi tartuntalaitteeseen; Versio HTS ... D kahden tarttujan lukitsemiseksi ja asentamiseksi
  • SGM-S männänohjaimella männän asennon tunnistamiseksi anturin avulla
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 30-70 mm
  • Pitovoima: 35-290 N
  • Universal applications
Toimialat
  • Auto-teollisuus
  • Metalli
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Toimiala
Product family

1 - 10 / 20 tuloksista

SGM 30 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00162

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00163

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 50 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00164

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size50
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 70 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00165

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00184

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00185

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP

Osanro: 10.01.17.00200

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG PNP

Osanro: 10.01.17.00201

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Osanro: 10.01.17.00202

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size50
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 70 G1/4-IG PNP

Osanro: 10.01.17.00203

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin