SGM-HD 40 G1/4-IG
Osanro: 10.01.17.00185
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 40 |
| Socket | G1/4"-F |
| Holding force max. with friction ring | 100 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 40,65 mm |
| D | 40 mm |
| d | 26 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 70,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 7 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force max. with friction ring | 100 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 342 g |
| Product family | SGM |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi