Schmalz

Sipariş Bilgileri

Mıknatıslı tutucu SGM monte edilmiş olarak teslim edilir. Üç versiyonu mevcuttur:

  • SGM tipi tutucu - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SGM-HD tipi tutucu - sağlam uygulamalar için paslanmaz çelik kavrama yüzeyi - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SGM-S tipi tutucu - bir sensör tarafından kontrol edilen pistonlu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme halkası, yakınlık anahtarı

Mevcut aksesuarlar: tutucu hystem

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGM-HD 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00185

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için Paslanmaz çelik gövde tabanı

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut40
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası100 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 40,65  mm
D 40  mm
d 26  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
H 70,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
X1 46  mm
Y1 12  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası 100  N
Artık tutma kuvveti 0,3  N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Kurulum konumu BEL
Kontrol Valfi Bistable
Çalışma sıcaklığı 5 ... 70 °C
Ağırlık 342  g
Ürün ailesi SGM
Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of S = 3 must be applied
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git