HTS-A3 SGM 30/40 OP
Parça no.: 10.01.17.00558
Tutucu sistem
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ball head 28.5 mm |
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu |
| Boyut | 30/40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| D | 28,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H3 | 27,1 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 55 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 30/40 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 63,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon