Schmalz

Sipariş Bilgileri

Tutucu HTR-UNI monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Tutucu boru - çeşitli uzunluklarda mevcuttur
  • Bilyalı kelepçe - çeşitli versiyonlarda mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: kesit adaptörü, boru adaptörü, boru adaptörü redüksiyon seti, vantuz bağlantısı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HTR-UNI 2N X3

Parça no.: 10.01.03.00302

Vantuzların ayarlanabilir montajı için üniversal tutucu

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıbilyalı kafa 28,5 mm
Çalışma sıcaklığı°C
Çapraz kiriş bağlantısı2 sürgülü blok
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 44  mm
D 59  mm
G2 M6-M
H 27,5  mm
L3 20  mm
LG2 6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 121,7  g
Ürün ailesi HTR-UNI
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git