Schmalz

Bestelinformatie

De HTR-UNI houder wordt ongemonteerd geleverd. De levering bestaat uit:

  • Steunbuis - verkrijgbaar in verschillende lengtes
  • Kogelklem - verkrijgbaar in verschillende versies

Beschikbare accessoires: profieladapter, buisadapter, reductieset, zuignapaansluiting

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

HTR-UNI 2N X3

Onderdeelnr.: 10.01.03.00302

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionKogelkop 28.5 mm
Operating temperature °C
Cross-beam connection2 sliding block
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 44  mm
D 59  mm
G2 M6-AG
H 27,5  mm
L3 20  mm
LG2 6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 121,7  g
Product family HTR-UNI
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen