HTR-FST A3 FSTI
Onderdeelnr.: 10.01.03.06136
Houder voor flexibele adaptatie van de veerstoters
Industriesegmenten: Universeel
| Cross-beam connection | Ball head 28.5 mm |
| Thread G1 | M18x1.5-IG |
| Utilization design | Spring plunger |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| D | 28,5 mm |
| D1 | 44,5 mm |
| G1 | M18x1.5-F |
| L | 58,3 mm |
| L1 | 71,5 mm |
| L2 | 26,4 mm |
| L3 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 78,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie