HTR-FST A3 FSTI
Osanro: 10.01.03.06136
Holder for continuous adjustment of spring plungers
Toimialat: Yleiskäyttö
| Cross-beam connection | Ball head 28.5 mm |
| Thread G1 | M18x1.5-IG |
| Utilization design | Spring plunger |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 15 mm |
| D | 28,5 mm |
| D1 | 44,5 mm |
| G1 | M18x1.5-F |
| L | 58,3 mm |
| L1 | 71,5 mm |
| L2 | 26,4 mm |
| L3 | 19 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 78,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi