Schmalz

Tilaustiedot

Holder HTR-UNI is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Holder tube – available in various lengths
  • Ball clamp – available in various versions

 

Available accessories: section adapter, tube adapter, tube adapter reducing set, suction cup connection

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-UNI 2N X3

Osanro: 10.01.03.00302

Universal holder for adjustable mounting of suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionball head 28.5 mm
Operating temperature °C
Cross-beam connection2 sliding block
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 44  mm
D 59  mm
G2 M6-M
H 27,5  mm
L3 20  mm
LG2 6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 121,7  g
Product family HTR-UNI
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin