Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTS-A3 SGM 50/70 OP

Osanro: 10.01.17.00576

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 26  mm
d 5,5  mm
D 28,5  mm
H 9,4  mm
H1 48,3  mm
H2 6  mm
H3 27,1  mm
H4 35  mm
L 69  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 50/70
Material Aluminum
Weight 82,7  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin