Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTS-A3 SGM 50/70 OP

Część nr.: 10.01.17.00576

Holder system

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper
Size50/70
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 26  mm
d 5,5  mm
D 28,5  mm
H 9,4  mm
H1 48,3  mm
H2 6  mm
H3 27,1  mm
H4 35  mm
L 69  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 50/70
Material Aluminum
Weight 82,7  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka