HTR-S A3 RA
Osanro: 10.01.10.00239
Holder for flexible mounting of suction cups
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction cup connection | Rectangular ada |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 40 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 30 mm |
| L | 81 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 154 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi