Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-S A3 RA

Część nr.: 10.01.10.00239

Mocowanie przyssawki

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionRectangular ada
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 40  mm
D 28,5  mm
G1 G1/4"-F
H 30  mm
L 81  mm
L1 11  mm
L2 30  mm
LG1 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 154  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka