HTR-S A3 RA
Onderdeelnr.: 10.01.10.00239
Houder voor montage flexibel gereedschapvan vacuümgrijpers
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup connection | Hoek-verbinder |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 40 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 30 mm |
| L | 81 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 154 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie