Schmalz

Universele houder HTR-UNI

Aansluiting zuignap G1/4

Ga direct naar de producten

Eenvoudige aanpassing en bevestiging maakt flexibel gebruik, snelle omschakeling en korte insteltijden mogelijk

Verstelbare hoogte en helling voor optimale aanpassing aan werkstukken, bijv. gebogen platen

Montage op ronde en vierkante buizen mogelijk

Snelle en voordelige montage van grijpsystemen, aangezien zuignappen met G1/4"-draad rechtstreeks kunnen worden bevestigd

Ontwerp
  • Houder van hoogwaardig geanodiseerd aluminium, bestaande uit houdbuis (2), kogelklem (3) en diverse adapters voor montage op ronde en vierkante buizen
  • Schroefdraadbuis aan de onderzijde (5) met G1/4" schroefdraad voor de montage van de zuiggrijpers, aan de bovenzijde (1) met G1/4" schroefdraad voor de aansluiting op de vacuümtoevoer of voor de montage van de inline-uitwerpers
  • Inclusief bevestigingsschroeven (4)
Technische gegevens
  • Montagedraad: M5
  • Aansluiting zuignap: G1/4
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Thread G3
Product family
Sector

1 - 10 van 10 resultaten

HTR-UNI 1N G2 80

Onderdeelnr.: 10.01.03.00107

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection1 nut slot
HTR-UNI 2N G2 80

Onderdeelnr.: 10.01.03.00223

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 80

Onderdeelnr.: 10.01.03.00298

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 110

Onderdeelnr.: 10.01.03.00328

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L1110 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 140

Onderdeelnr.: 10.01.03.00299

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L1140 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 200

Onderdeelnr.: 10.01.03.00309

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L1200 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N X3

Onderdeelnr.: 10.01.03.00302

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionKogelkop 28.5 mm
Operating temperature °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N FSTI

Onderdeelnr.: 10.01.03.00297

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Operating temperature °C
Shapevoor FSTI
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G1/4

Onderdeelnr.: 10.01.03.00296

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Operating temperature °C
Shapevoor ingepaste staaf G1/4
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N FSTE-HDB

Onderdeelnr.: 10.01.03.00332

Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Operating temperature °C
Shapevoor FSTE-HDB
Cross-beam connection2 sliding block

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.