Schmalz

Soportes universales HTR-UNI

Conexión G1/4"

Ir directamente a los productos

El ajuste y la fijación sencillos permiten un uso flexible, cambios rápidos y tiempos de preparación cortos

Altura e inclinación ajustables para una óptima adaptación a las piezas de trabajo, por ejemplo, chapas curvas

Posibilidad de montaje en tubos redondos y cuadrados

Montaje rápido y económico de los sistemas de agarre, ya que las ventosas con rosca G1/4" pueden fijarse directamente

Diseño
  • Soporte de aluminio anodizado de alta resistencia, compuesto de tubo de soporte (2), abrazadera esférica (3) y diversos adaptadores para el montaje en tubos redondos y cuadrados
  • Tubo roscado (5) con rosca G1/4" en la parte inferior para el montaje de ventosas, en la parte superior (1) con rosca G1/4" para la conexión al generador de vacío o para el montaje de eyectores en línea
  • Incl. tornillos de fijación (4)
Datos técnicos
  • Rosca: M5
  • Conexión: G1/4"
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Rosca G3
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 10 resultados

HTR-UNI 1N G2 80

N° de artículo: 10.01.03.00107

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Longitud L180 (mm)
Temperatura de uso0 ... 80 °C
Conexión de raíl transversal1 ranura para tuercas
HTR-UNI 2N G2 80

N° de artículo: 10.01.03.00223

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Longitud L180 (mm)
Temperatura de uso0 ... 80 °C
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N G2 80

N° de artículo: 10.01.03.00298

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Longitud L180 (mm)
Temperatura de uso0 ... 80 °C
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N G2 110

N° de artículo: 10.01.03.00328

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Longitud L1110 (mm)
Temperatura de uso0 ... 80 °C
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N G2 140

N° de artículo: 10.01.03.00299

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Longitud L1140 (mm)
Temperatura de uso0 ... 80 °C
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N G2 200

N° de artículo: 10.01.03.00309

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Longitud L1200 (mm)
Temperatura de uso0 ... 80 °C
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N X3

N° de artículo: 10.01.03.00302

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaCab. esfér. 28.5 mm
Temperatura de uso °C
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N FSTI

N° de artículo: 10.01.03.00297

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Temperatura de uso °C
Formapara FSTI
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N G1/4

N° de artículo: 10.01.03.00296

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Temperatura de uso °C
Formapara barra roscada G1/4
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera
HTR-UNI 2N FSTE-HDB

N° de artículo: 10.01.03.00332

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

Industrias: Universal

Temperatura de uso °C
Formapara FSTE-HDB
Conexión de raíl transversal2 tuerca corredera

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta