Schmalz

Uchwyt uniwersalny HTR-UNI

Przyłącze ssawki G1/4

Przejdź bezpośrednio do produktów

Prosta regulacja i mocowanie pozwala na elastyczne użytkowanie, szybkie przezbrajanie i krótkie czasy przezbrajania

Regulowana wysokość i nachylenie dla optymalnego dopasowania do obrabianych elementów, np. zakrzywionych blach

Możliwy montaż na rurach okrągłych i kwadratowych

Szybki i ekonomiczny montaż systemów chwytakowych, ponieważ przyssawki z gwintem G1/4" mogą być montowane bezpośrednio

Projekt
  • Uchwyt wykonany z wysokowytrzymałego, anodyzowanego aluminium, składający się z rury trzymającej (2), zacisku kulowego (3) i różnych adapterów do montażu na rurach okrągłych i kwadratowych
  • Rura gwintowana od spodu (5) z gwintem G1/4" do montażu przyssawek, od góry (1) z gwintem G1/4" do podłączenia do zasilania próżniowego lub do montażu wypychaczy liniowych
  • Wraz z wkrętami mocującymi (4)
Dane techniczne
  • Gwint montażowy: M5
  • Przyłącze ssawki: G1/4
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G3
Product family
Industry sector

1 - 10 z 10 wyników

HTR-UNI 1N G2 80

Część nr.: 10.01.03.00107

Uniwersalny uchwyt montażowy przyssawki z możliwością regulacji (do chwytania powierzchni zakrzywionych)

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection1 nut slot
HTR-UNI 2N G2 80

Część nr.: 10.01.03.00223

Uniwersalny uchwyt montażowy przyssawki z możliwością regulacji (do chwytania powierzchni zakrzywionych)

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 80

Część nr.: 10.01.03.00298

Universal holder for adjustable mounting of suction pads

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L180 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 110

Część nr.: 10.01.03.00328

Universal holder for adjustable mounting of suction cups

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L1110 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 140

Część nr.: 10.01.03.00299

Uniwersalny uchwyt montażowy przyssawki z możliwością regulacji (do chwytania powierzchni zakrzywionych)

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L1140 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G2 200

Część nr.: 10.01.03.00309

Universal holder for adjustable mounting of suction pads

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L1200 (mm)
Operating temperature0 ... 80 °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N X3

Część nr.: 10.01.03.00302

Universal holder for adjustable mounting of suction pads

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionball head 28.5 mm
Operating temperature °C
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N FSTI

Część nr.: 10.01.03.00297

Universal holder for adjustable mounting of suction pads

Branże: Uniwersalne

Operating temperature °C
Shapefor FSTI
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N G1/4

Część nr.: 10.01.03.00296

Universal holder for adjustable mounting of suction pads

Branże: Uniwersalne

Operating temperature °C
Shapefor threaded rod G1/4
Cross-beam connection2 sliding block
HTR-UNI 2N FSTE-HDB

Część nr.: 10.01.03.00332

Universal holder for adjustable mounting of suction cups

Branże: Uniwersalne

Operating temperature °C
Shapefor FSTE-HDB
Cross-beam connection2 sliding block

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.