HTS-A3 SGM 30/40 OP
Numero articolo: 10.01.17.00558
Sistema di supporto
Industrie: Automobilistico | Universale
| Connessione 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica |
| Misura | 30/40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 20,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| D | 28,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H3 | 27,1 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 55 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30/40 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 63,5 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione