Schmalz

Manyetik Tutucular SGM

Tutma alanı (Ø) 30 mm'den 70 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Kalıcı mıknatıs, voltaj kaynağı olmadan güvenli kullanım sağlar

Kompakt tasarım ve düşük ağırlık

Kolayca değiştirilebilen sürtünme halkası yüksek yanal kuvvetleri emer

Kaynak hücrelerinde kullanım için sağlam tasarım

Birbirine kenetlenme olasılığı nedeniyle uzun iş parçaları için de idealdir

Tasarım
  • Kalıcı mıknatıslı (2) sağlam alüminyum gövde (4)
  • Klipsli, değiştirilmesi kolay sürtünme halkası (5)
  • Bistable tasarım: basınçlı hava bağlantısında (6) elektrik kesintisi olması durumunda mıknatıs ayarları tutma" (A) ve "bırakma" (B) korunur"
  • Üst kapakta standart bağlantı dişleri (1); üç tarafta HTS tutucu sistemleri için montaj dişleri (3)
  • Tutucu sistemi HTS, bir tutucuyu tutma aparatına monte etmek için çeşitli seçenekler sunar; İki tutucuyu birbirine kenetlemek ve monte etmek için HTS...D versiyonu
  • Manyetik tutucunun piston konumunun sensörle algılanması için piston kontrollü SGM-S, sonradan takılamaz
Teknik veri
  • Çap: 30 ila 70 mm
  • Tutma kuvveti: 35 ila 290 N
  • Evrensel uygulamalar
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Diş G1
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

20 sonuçtan 1 - 10'si

SGM 30 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00162

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut30
SoketG1/8"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası35 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00163

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut40
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası100 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 50 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00164

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut50
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası180 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 70 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00165

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut70
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası290 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00184

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için Paslanmaz çelik gövde tabanı

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut30
SoketG1/8"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası35 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00185

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için Paslanmaz çelik gövde tabanı

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut40
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası100 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP

Parça no.: 10.01.17.00200

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut30
SoketG1/8"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası35 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Ek fonksiyonSensör PNP
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 4 kutuplu
SGM-S 40 G1/4-IG PNP

Parça no.: 10.01.17.00201

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut40
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası100 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Ek fonksiyonSensör PNP
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 4 kutuplu
SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Parça no.: 10.01.17.00202

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut50
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası180 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Ek fonksiyonSensör PNP
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 4 kutuplu
SGM-S 70 G1/4-IG PNP

Parça no.: 10.01.17.00203

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyut70
SoketG1/4"-F
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası290 (N)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Ek fonksiyonSensör PNP
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 4 kutuplu

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.