Schmalz

  • VERIMLI

Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT

Tutma alanı (Ø) 20 mm'den 50 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Kalıcı mıknatıs, voltaj kaynağı olmadan güvenli kullanım sağlar

Kompakt tasarım ve düşük ağırlık

Kolayca değiştirilebilen sürtünme halkası yüksek yanal kuvvetleri emer

Takım bağlantısı yandan da mümkün olduğundan daha fazla esneklik

Kaynak hücrelerinde kullanıma uygun sağlam tasarım

Tasarım
  • Kalıcı mıknatıslı (2) sağlam alüminyum gövde (4)
  • Dinamik süreçlerde yüksek yanal kuvvetler için sürtünme halkası (5)
  • Bistable tasarım: basınçlı hava bağlantısında (6) elektrik kesintisi olması durumunda mıknatıs ayarları tutma" (A) ve "bırakma" (B) korunur"
  • Tutucu (3) için baş ucunda (1) ve tutucunun iki yanında montaj dişi
  • Schmalz tutucu sistemi HTS kullanarak montaj seçeneği
  • Opsiyonel kaldırma elemanları, yuvarlak veya düz olmayan iş parçalarının optimum şekilde taşınmasını sağlar
Teknik veri
  • Çap: 20 ila 50 mm
  • Tutma kuvveti: 28 ila 560 N
  • Yüksek tutma kuvvetleri ve 350° C'ye kadar yüksek sıcaklık
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Diş G1
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.
Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

7 sonuçtan 1 - 7'si

  • VERIMLI
SGM-HP 50 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00282

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası385 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.560 (N)
  • VERIMLI
SGM-HP 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00304

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası235 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.320 (N)
  • VERIMLI
SGM-HP 30 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00316

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası90 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.130 (N)
  • VERIMLI
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00397

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası80 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.120 (N)
  • VERIMLI
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00402

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası330 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.520 (N)
  • VERIMLI
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.17.00403

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası230 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.290 (N)
  • VERIMLI
SGM-HP 20 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.17.00424

Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

SoketG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası19 (N)
Sürtünmesiz tutma kuvveti maks.28 (N)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.