Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT

Suction area (Ø) from 20 mm to 50 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Permanent magnet allows safe handling without voltage source

Compact design and low weight

Easily replaceable friction ring absorbs high lateral forces

More flexibility, as tooling connection is also possible from the side

Robust design suitable for use in welding cells

Cấu trúc
  • Robust aluminum housing (4) with permanent magnet (2)
  • Friction ring (5) for high lateral forces in dynamic processes
  • Bistable design: the magnet settings “grip” (A) and “deposit” (B) are maintained in event of power failure at the compressed air connection (6)
  • Mounting thread at the head end (1) and on two sides of the gripper for holder (3)
  • Option to mount using Schmalz holder system HTS
  • Optional lifting elements allow for optimal handling of round or non-flat workpieces
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Holding force: 28 to 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Holding force max. without friction
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 7 từ 7 kết quả

  • HIỆU QUẢ
SGM-HP 50 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00282

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring385 (N)
Holding force max. without friction560 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HP 40 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00304

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring235 (N)
Holding force max. without friction320 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HP 30 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00397

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring80 (N)
Holding force max. without friction120 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00402

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring330 (N)
Holding force max. without friction520 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00403

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring230 (N)
Holding force max. without friction290 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HP 20 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.17.00424

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring19 (N)
Holding force max. without friction28 (N)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.