Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Chwytak magnetyczny SGM-HP/-HT

Powierzchnia chwytna (Ø) od 20 mm do 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Magnes trwały pozwala na bezpieczną obsługę bez źródła napięcia

Kompaktowa konstrukcja i niska waga

Łatwo wymienialny pierścień cierny absorbuje duże siły poprzeczne

Większa elastyczność, ponieważ możliwe jest również boczne podłączenie narzędzi

Solidna konstrukcja odpowiednia do stosowania w ogniwach spawalniczych

Projekt
  • Solidna aluminiowa obudowa (4) z magnesem trwałym (2)
  • Pierścień cierny (5) dla dużych sił poprzecznych w procesach dynamicznych
  • Wersja bistabilna: w przypadku awarii zasilania na przyłączu sprężonego powietrza (6) utrzymuje się położenie magnesu "chwytając" (A) lub "osadzając" (B)
  • Gwint mocujący po stronie głowicy (1) i po dwóch stronach chwytaka do uchwytu (3)
  • Opcjonalny montaż z systemem uchwytów Schmalz HTS
  • Opcjonalne elementy mocujące umożliwiają optymalną obsługę elementów okrągłych i niepłaskich
Dane techniczne
  • Średnica: 20 do 50 mm
  • Siła trzymania: 28 do 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Holding force max. without friction
Etykietowanie
Industry sector
Product family

1 - 7 z 7 wyników

  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HP 50 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00282

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring385 (N)
Holding force max. without friction560 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HP 40 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00304

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring235 (N)
Holding force max. without friction320 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HP 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00397

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring80 (N)
Holding force max. without friction120 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00402

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring330 (N)
Holding force max. without friction520 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00403

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring230 (N)
Holding force max. without friction290 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HP 20 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00424

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring19 (N)
Holding force max. without friction28 (N)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.