Schmalz

  • EFICIENTE

Garras magnéticas SGM-HP/-HT

Superficie de garra (Ø) de 20 mm a 50 mm

Ir directamente a los productos

El imán permanente permite una manipulación segura sin suministro eléctrico

Diseño compacto y bajo peso

El anillo de fricción fácilmente reemplazable absorbe elevadas fuerzas laterales

Mayor flexibilidad, ya que es posible una conexión lateral al tooling

Diseño robusto adecuado para su uso en celdas de soldadura

Diseño
  • Robusta carcasa de aluminio (4) con imán permanente (2)
  • Anillo de fricción (5) para cargas transversales elevadas en procesos dinámicos
  • Modelo biestable: en caso de caída del suministro de aire comprimido (6), se mantiene la posición "Agarrar" (A) o "Soltar" (B)
  • Rosca de montaje en la parte superior (1) y a ambos lados de la garra para soportes (3)
  • Opción de montaje con el sistema de soporte HTS de Schmalz
  • Los elementos de agarre opcionales permiten la manipulación óptima de piezas redondas o no planas
Datos técnicos
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Fuerza de retención: 28 a 560 N
  • Fuerzas de retención elevadas y altas temperaturas de hasta 350° C
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Fuerza de retención máx. sin fricción
Señalización
Sectores
Familia de productos

1 - 7 de 7 resultados

  • EFICIENTE
SGM-HP 50 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00282

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción385 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción560 (N)
  • EFICIENTE
SGM-HP 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00304

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción235 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción320 (N)
  • EFICIENTE
SGM-HP 30 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.17.00316

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción90 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción130 (N)
  • EFICIENTE
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.17.00397

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción80 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción120 (N)
  • EFICIENTE
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00402

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción330 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción520 (N)
  • EFICIENTE
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00403

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción230 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción290 (N)
  • EFICIENTE
SGM-HP 20 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.17.00424

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Industrias: Automóvil | Metal

EnchufeG1/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción19 (N)
Fuerza de retención máx. sin fricción28 (N)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.