Schmalz

  • EFEKTIVNÍ

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT

Suction area (Ø) from 20 mm to 50 mm

Přejděte přímo na produkty

Permanent magnet allows safe handling without voltage source

Compact design and low weight

Easily replaceable friction ring absorbs high lateral forces

More flexibility, as tooling connection is also possible from the side

Robust design suitable for use in welding cells

Nadstavba
  • Robust aluminum housing (4) with permanent magnet (2)
  • Friction ring (5) for high lateral forces in dynamic processes
  • Bistable design: the magnet settings “grip” (A) and “deposit” (B) are maintained in event of power failure at the compressed air connection (6)
  • Mounting thread at the head end (1) and on two sides of the gripper for holder (3)
  • Option to mount using Schmalz holder system HTS
  • Optional lifting elements allow for optimal handling of round or non-flat workpieces
Technické údaje
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Holding force: 28 to 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
Odvětví
  • •Automotive
  • •Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Holding force max. without friction
Označování
Industry sector
Product family

1 - 7 z 7 výsledků

  • EFEKTIVNÍ
SGM-HP 50 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00282

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring385 (N)
Holding force max. without friction560 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HP 40 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00304

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring235 (N)
Holding force max. without friction320 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HP 30 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00397

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring80 (N)
Holding force max. without friction120 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00402

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring330 (N)
Holding force max. without friction520 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00403

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring230 (N)
Holding force max. without friction290 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HP 20 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00424

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring19 (N)
Holding force max. without friction28 (N)

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.