Schmalz

  • TEHOKAS

Magneettinen tarttuja SGM-HP / -HT

Tartuntapinta (Ø) 20-50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Pysyvä magneetti mahdollistaa turvallisen käsittelyn ilman jännitelähdettä

Pienikokoinen ja kevyt

Helposti vaihdettava kitkarengas absorboi suuret sivuvoimat

Lisää joustavuutta, koska työkalun liitäntä on mahdollista myös sivussa

Vankka muotoilu, joka sopii käytettäväksi hitsauskennoissa

Design
  • Vankka alumiinikotelo (4) kestomagneetilla (2)
  • Kitkarengas (5) suurille sivuvoimille dynaamisissa prosesseissa
  • Bistabiili rakenne: paineilmaliitännän (6) sähkökatkoksen sattuessa magneettiasento "Pick up" (A) tai "Put down" (B) säilyy
  • Kiinnityslanka pitimen (3) tartuntapään puolella (1) ja molemmin puolin
  • Valinnainen kiinnitys Schmalz HTS -pidikejärjestelmällä
  • Valinnaiset kiinnityselementit mahdollistavat pyöreiden tai ei-tasaisten työkappaleiden optimaalisen käsittelyn
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 20-50 mm
  • Pitovoima: 28-560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Holding force max. without friction
Merkintä
Toimiala
Product family

1 - 7 / 7 tuloksista

  • TEHOKAS
SGM-HP 50 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00282

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring385 (N)
Holding force max. without friction560 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HP 40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00304

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring235 (N)
Holding force max. without friction320 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HP 30 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00397

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring80 (N)
Holding force max. without friction120 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00402

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring330 (N)
Holding force max. without friction520 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00403

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring230 (N)
Holding force max. without friction290 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HP 20 G1/8-IG

Osanro: 10.01.17.00424

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring19 (N)
Holding force max. without friction28 (N)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.