Schmalz

  • EFFICIENTE

Ventose magnetiche SGM-HP/-HT

Superficie di aspirazione (Ø) da 20 mm a 50 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il magnete permanente permette una manipolazione sicura senza fonte di tensione

Design compatto e peso ridotto

L'anello di attrito facilmente sostituibile assorbe forze laterali elevate

Maggiore flessibilità, poiché il collegamento degli utensili è possibile anche dal lato

Design robusto adatto all'uso in celle di saldatura

Struttura
  • Robusto alloggiamento in alluminio (4) con magnete permanente (2)
  • Anello di attrito (5) per forze trasversali elevate nei processi dinamici
  • Design bistabile: le impostazioni del magnete "presa" (A) e "deposito" (B) sono mantenute in caso di mancanza di corrente alla connessione dell'aria compressa (6)
  • Filettatura di fissaggio sulla parte anteriore (1) e su due lati della ventosa per il supporto (3)
  • Fissaggio opzionale con il sistema di supporto Schmalz HTS
  • Gli elementi di sollevamento opzionali permettono la manipolazione ottimale di pezzi rotondi o non piatti
Dati tecnici
  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Forza di presa: 28 a 560 N
  • Forze di tenuta elevate e temperature elevate fino a 350° C
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Forza di presa max. senza attrito di anello
Marcatura
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 7 da 7 risultati

  • EFFICIENTE
SGM-HP 50 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00282

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito385 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello560 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HP 40 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00304

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito235 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello320 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HP 30 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.17.00316

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito90 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello130 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.17.00397

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito80 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello120 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00402

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito330 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello520 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00403

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito230 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello290 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HP 20 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.17.00424

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Presa di correnteG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito19 (N)
Forza di presa max. senza attrito di anello28 (N)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.