Schmalz

  • 효율적

마그네틱 그리퍼 SGM-HP / -HT

20mm ~ 50mm의 그립 ​​표면 (Ø)

제품으로 바로 이동

영구 자석으로 전압원없이 안전하게 취급 가능

컴팩트 한 디자인과 가벼운 무게

쉽게 교환 할 수있는 마찰 링은 높은 횡력을 흡수합니다.

측면에서 툴링 연결이 가능하므로 더 많은 유연성

용접 셀에 사용하기에 적합한 견고한 설계

디자인
  • 견고한 알루미늄 하우징 (4) 영구 자석 포함 (2)
  • 동적 프로세스에서 높은 횡력을위한 마찰 링 (5)
  • 쌍 안정 설계 : 압축 공기 연결 (6)에서 정전이 발생하는 경우 자석 위치 "Pick up"(A) 또는 "Put down"(B)이 유지됩니다.
  • 헤드 쪽 (1)과 홀더 용 그리퍼 (3)의 양쪽에있는 고정 나사
  • Schmalz HTS 홀더 시스템을 사용한 옵션 부착
  • 옵션 장착 요소를 통해 원형 또는 비평 탄 작업 물을 최적으로 처리 할 수 ​​있습니다.
기술 데이터
  • 직경 : 20 ~ 50mm
  • 유지력 : 28 ~ 560 N
  • High holding forces and high temperature up to 350° C
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Holding force max. without friction
라벨링
산업 분야
Product family

결과 7 중 1 - 7개

  • 효율적
SGM-HP 50 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00282

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring385 (N)
Holding force max. without friction560 (N)
  • 효율적
SGM-HP 40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00304

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring235 (N)
Holding force max. without friction320 (N)
  • 효율적
SGM-HP 30 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.17.00316

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring90 (N)
Holding force max. without friction130 (N)
  • 효율적
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.17.00397

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring80 (N)
Holding force max. without friction120 (N)
  • 효율적
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00402

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring330 (N)
Holding force max. without friction520 (N)
  • 효율적
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00403

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring230 (N)
Holding force max. without friction290 (N)
  • 효율적
SGM-HP 20 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.17.00424

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

SocketG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max. with friction ring19 (N)
Holding force max. without friction28 (N)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.