Schmalz

Chwytak magnetyczny SGM

Powierzchnia chwytna (Ø) od 30 mm do 70 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Magnes trwały pozwala na bezpieczną obsługę bez źródła napięcia

Kompaktowa konstrukcja i niska waga

Łatwo wymienialny pierścień cierny absorbuje duże siły poprzeczne

Solidna konstrukcja do stosowania w ogniwach spawalniczych

Ze względu na możliwość blokowania, również optymalny dla długich detali

Projekt
  • Solidna aluminiowa obudowa (4) z magnesem trwałym (2)
  • Zatrzaskiwany, szybkozmienny pierścień cierny (5)
  • Wersja bistabilna: w przypadku awarii zasilania na przyłączu sprężonego powietrza (6) utrzymuje się położenie magnesu "chwytając" (A) lub "osadzając" (B)
  • Standardowy gwint przyłączeniowy (1) w pokrywie; gwint montażowy (3) dla uchwytów z trzech stron chwytaka
  • Opcjonalna możliwość mocowania za pomocą systemu uchwytów HTS do mocowania chwytaka do urządzenia chwytającego; wersja HTS...D do blokowania i montażu dwóch chwytaków
  • SGM-S z regulacją tłoka w celu wykrycia pozycji tłoka za pomocą czujnika
Dane techniczne
  • średnica: 30 do 70 mm
  • Siła trzymania: 35 do 290 N
  • Universal applications
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Industry sector
Product family

1 - 10 z 20 wyników

SGM 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00162

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 40 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00163

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 50 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00164

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

Size50
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 70 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00165

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00184

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.17.00185

Magneetgrijper SGM-HD 40 G1/4-IG robuste Ausführung, Boden Edelstahl

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00200

+Magneetgrijper SGM-S 30 G1/8-IG PNP

Branże: Motoryzacja | Metal

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00201

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00202

+Magneetgrijper SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Branże: Motoryzacja | Metal

Size50
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 70 G1/4-IG PNP

Część nr.: 10.01.17.00203

Chwytak magnetyczny

Branże: Motoryzacja | Metal

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.