Schmalz

마그네틱 그리퍼 SGM

그립 표면 (Ø) 30mm ~ 70mm

제품으로 바로 이동

영구 자석으로 전압원없이 안전하게 취급 가능

컴팩트 한 디자인과 가벼운 무게

쉽게 교환 할 수있는 마찰 링은 높은 횡력을 흡수합니다.

용접 셀에 사용하기위한 견고한 디자인

또한 차단 가능성으로 인해 길쭉한 공작물에 이상적입니다.

디자인
  • 견고한 알루미늄 하우징 (4) 영구 자석 포함 (2)
  • 클립 온, 빠른 변경 마찰 링 (5)
  • 쌍 안정 설계 : 압축 공기 연결 (6)에서 정전이 발생하는 경우 자석 위치 "Pick up"(A) 또는 "Put down"(B)이 유지됩니다.
  • 덮개의 표준 연결 나사산 (1); 그리퍼의 3면에있는 홀더 용 고정 나사 (3)
  • 그 리핑 장치에 그리퍼를 장착하기위한 HTS 홀더 시스템을 통한 선택적 부착 옵션; 두 그리퍼의 차단 및 조립을위한 버전 HTS ... D
  • 센서를 통해 피스톤 위치를 감지하기위한 피스톤 제어 기능이있는 SGM-S
기술 데이터
  • 직경 : 30 ~ 70mm
  • 유지력 : 35 ~ 290 N
  • Universal applications
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
산업 분야
Product family

결과 20 중 1 - 10개

SGM 30 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.17.00162

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00163

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 50 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00164

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size50
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM 70 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00165

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.17.00184

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base

산업: 자동차 | 금속

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.17.00185

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base

산업: 자동차 | 금속

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00200

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force max. with friction ring35 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00201

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 50 G1/4-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00202

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size50
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
SGM-S 70 G1/4-IG PNP

부품 번호.: 10.01.17.00203

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.