Schmalz

Magnetgreifer SGM

Greiffläche (Ø) von 30 mm bis 70 mm

Direkt zu den Produkten

Dauermagnet erlaubt sicheres Handhaben ohne Spannungsquelle

Kompakte Bauform und niedriges Gewicht

Leicht wechselbarer Reibring nimmt hohe Querkräfte auf

Robuste Ausführung für Einsatz in Schweißzellen

Durch Möglichkeit zur Verblockung auch optimal für längliche Werkstücke

Aufbau
  • Robustes Aluminiumgehäuse (4) mit Dauermagnet (2)
  • Angeklipster, schnellwechselbarer Reibring (5)
  • Bistabile Ausführung: bei Energieausfall am Druckluftanschluss (6) wird die Magnetstellung „Greifen“ (A) bzw. „Ablegen“ (B) beibehalten
  • Standardanschlussgewinde (1) im Deckel; Befestigungsgewinde (3) für Halter an drei Seiten des Greifers
  • Optionale Befestigungsmöglichkeit durch das Haltersystem HTS zur Montage eines Greifers an der Greifeinrichtung; Ausführung HTS...D zur Verblockung und Montage von zwei Greifern
  • SGM-S mit Kolbenkontrolle zur Erkennung der Kolbenstellung mittels Sensor
Technische Daten
  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N
  • Universalanwendungen
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 20 Ergebnissen

SGM 30 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00162

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße30
AufnahmeG1/8"-IG
Haltekraft max. mit Reibring35 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00163

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße40
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring100 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 50 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00164

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße50
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring180 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM 70 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00165

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße70
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring290 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00184

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten, Gehäuseboden aus Edelstahl

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße30
AufnahmeG1/8"-IG
Haltekraft max. mit Reibring35 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.17.00185

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten, Gehäuseboden aus Edelstahl

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße40
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring100 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00200

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße30
AufnahmeG1/8"-IG
Haltekraft max. mit Reibring35 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
ZusatzfunktionSensor PNP
Elektrischer AnschlussStecker M12, 4 polig
SGM-S 40 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00201

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße40
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring100 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
ZusatzfunktionSensor PNP
Elektrischer AnschlussStecker M12, 4 polig
SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00202

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße50
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring180 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
ZusatzfunktionSensor PNP
Elektrischer AnschlussStecker M12, 4 polig
SGM-S 70 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00203

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße70
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max. mit Reibring290 (N)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
ZusatzfunktionSensor PNP
Elektrischer AnschlussStecker M12, 4 polig

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.