HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Parça no.: 10.01.17.00655
Tutucu sistemi
Endüstriler: Genel
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu |
| Bağlantı 1 | 2x vida M6 |
| Boyut | 30/40 |
| Şekil | Bir adet |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20,5 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 55 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 42,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon